17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンボックス #4フタ 半透明

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK4FWHNA

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・サンボックス#4用のフタです。
・柔らかいPE素材で、密閉性の高いタッパー方式のフタです。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

ホワイト
外形間口(mm)
309
外形奥行(mm)
309
外形高さ(mm)
12
トラスココード
217-8105
質量(g)
165.000
材質1
ポリエチレン(PE)
色詳細
乳白色

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト