17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #48 緑 SK-48-GR
  • サンボックス #48 緑

サンボックス #48 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,050
税込単価
7,755

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する
  • グリーン
  • 容量 (L)
    47.2
  • トラスココード
    217-7518
  • 質量(g)
    2450
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺9L型

型番:

SK-48-GR
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    サンボックス #48 緑 製品特長・仕様

    SK-48-GRの仕様・寸法情報

    グリーン
    容量(L)
    47.2
    トラスココード
    217-7518
    質量(g)
    2450
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    適合カード差し(別売)
    両短辺9L型

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-48-GR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,050
    ( 7,755 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンボックス #48 緑の型番SK-48-GRのページです。 型番SK-48-GRに関する仕様情報を記載しております。
    サンボックス #48 緑のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス #48 緑
    サンボックス #20-2 緑
    サンボックス #13-3 緑
    サンボックス #28-4 緑
    サンボックス #6A-2 緑
    サンボックス #3TR 緑
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格7,0504,7103,2225,0701,9251,293
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    グリーングリーングリーングリーングリーングリーン
    容量(L)47.219.913.728.35.33
    トラスココード217-7518217-7854217-7900217-8112217-7945217-7850
    質量(g)2450144012501800.000571.000370.000
    材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました