ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 中型ばんじゅう クリーム SK-480-C

サンコー 中型ばんじゅう クリーム

通常単価(税別)
2,660
税込単価
2,926
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    食品用コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン
  • クリーム
  • 容量 (L)
    8.3
  • 外形間口 (mm)
    484
  • 外形奥行 (mm)
    334
  • 外形高さ (mm)
    74
  • 有効内寸間口 (mm)
    447
  • 有効内寸奥行 (mm)
    297
  • 有効内寸高さ (mm)
    53
  • トラスココード
    217-5706
  • 質量(g)
    820.000
  • JANコード
    4983049150126

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-480-C
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-480-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
食品用コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
クリーム
容量 (L)
8.3
外形間口 (mm)
484
外形奥行 (mm)
334
外形高さ (mm)
74
有効内寸間口(mm)
447
有効内寸奥行(mm)
297
有効内寸高さ(mm)
53
トラスココード
217-5706
質量(g)
820.000
JANコード
4983049150126
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-480-C
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,660
( 2,926 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです。
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
【商品仕様】
・容量(L):8.3
・色:クリーム
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:484×334×74
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:447×297×53
・適用カード差し(別売):-
・出荷単位(個):20
・JANコード:4983049150126
・質量:820g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 中型ばんじゅう クリームの型番SK-480-Cのページです。 型番SK-480-Cに関する仕様情報を記載しております。
サンコー 中型ばんじゅう クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 中型ばんじゅう クリーム
サンコー ばんじゅうH クリーム
サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム
サンコー 特大ばんじゅうB クリーム
サンコー 小型ばんじゅうF クリーム
ばんじゅうH-2 クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,6604,3662,3134,9491,9305,355
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ食品用コンテナ食品用コンテナその他食品用コンテナ食品用コンテナ食品用コンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレン-ポリプロピレンポリエチレンポリプロピレン
クリームクリームクリームクリームクリームクリーム
容量 (L)8.329.8-21.45.438.7
外形間口 (mm)484689652684346690
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト