ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サンボックス #47
三甲
サンボックス #75B
三甲
S型透明コンテナ
トラスコ中山
S型コンテナ 2.6L~56.3L
ヒシ
サンボックス #47フタ SK47F-B
  • サンボックス #47フタ

サンボックス #47フタ

通常単価(税別)
2,204
税込単価
2,424
通常出荷日:4日目

【特長】・サンボックス#47用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • トラスココード
    217-7919
  • 外形寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    550×450×31
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK47F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #47フタ 製品特長・仕様

SK47F-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
トラスココード
217-7919
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
550×450×31
質量(g)
600
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK47F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,204
( 2,424 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#47用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #47フタの型番SK47F-Bのページです。 型番SK47F-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #47フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #47フタ
サンボックス #60フタ
サンボックス #64フタ
サンボックス #60ー3フタ
サンボックスNS・Cフタ 透明
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,2043,5252,8103,2801,0601,742
通常出荷日4日目8日目8日目8日目8日目1日目
商品タイプその他その他その他その他-ボックス型コンテナ
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプフタフタフタフタ--
トラスココード217-7919217-7953217-7881217-7603217-4875761-6546
外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×450×31647×530×29610×449×29819×475×43--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト