ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #47 SK47-B

サンボックス #47

通常単価(税別)
7,470
税込単価
8,217
通常出荷日:4日目

全面ベタ目のスタンダードな多目的通い箱です。【仕様】・外寸:540×440×215mm・有効内寸:48...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    46.3
  • 適合フタ(別売)
    サンボックス#47フタ
  • メーカー品番
    204723
  • JANコード
    4983049304727
  • トラスココード
    217-7592
  • 質量(g)
    2380
  • 色詳細
    ライトブルー
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    496
  • 有効内寸:間口 (mm)
    396
  • 有効内寸:高さ (mm)
    231
  • 適合カード差し(別売)
    カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
  • カード差し取付面
    両長辺19、両長辺19-2、両長辺19-3、両長辺20、両長辺38、両長辺50、両長辺51、両長辺52、両長辺71、両長辺75、両長辺98、両長辺103、両長辺111、両長辺123、両長辺156型-B、両長辺180型-B、両短辺9-L、両短辺9-M、両短辺9-S、両短辺16-M、両短辺16-S、両短辺21、両短辺55、両短辺56型-A、両短辺62、両短辺72、両短辺80、両短辺83、両短辺84、両短辺87、両短辺91、両短辺99、両短辺105、両短辺120、両短辺139型(PA)、両短辺140、両短辺142-B、両短辺148、両短辺162、両短辺173、両短辺175型-A

型番:

SK47-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

※ サンボックス #47 フタについてはこちらをご覧ください。

SK47-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
46.3
適合フタ(別売)
サンボックス#47フタ
メーカー品番
204723
JANコード
4983049304727
トラスココード
217-7592
質量(g)
2380
色詳細
ライトブルー
有効内寸:奥行(mm)
496
有効内寸:間口(mm)
396
有効内寸:高さ(mm)
231
適合カード差し(別売)
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
カード差し取付面
両長辺19、両長辺19-2、両長辺19-3、両長辺20、両長辺38、両長辺50、両長辺51、両長辺52、両長辺71、両長辺75、両長辺98、両長辺103、両長辺111、両長辺123、両長辺156型-B、両長辺180型-B、両短辺9-L、両短辺9-M、両短辺9-S、両短辺16-M、両短辺16-S、両短辺21、両短辺55、両短辺56型-A、両短辺62、両短辺72、両短辺80、両短辺83、両短辺84、両短辺87、両短辺91、両短辺99、両短辺105、両短辺120、両短辺139型(PA)、両短辺140、両短辺142-B、両短辺148、両短辺162、両短辺173、両短辺175型-A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK47-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,470
( 8,217 )
4日目

詳細情報

基本情報

全面ベタ目のスタンダードな多目的通い箱です。
【仕様】
・外寸:540×440×215mm
・有効内寸:486×387×231mm
・材質:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #47の型番SK47-Bのページです。 型番SK47-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #47のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #47
サンボックス #14
サンボックス #1-2
サンボックス #53
サンボックス #45
サンボックス #4-3 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,4703,3301,1907,4986,9102,740
通常出荷日4日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナ-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)----ポリプロピレン(PP)
ブルーグリーンブルーブルーオレンジブルー
容量(L)46.314.31.254.341.54
適合フタ(別売)サンボックス#47フタ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト