17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #45ー2 SK45-2-LGY
  • サンボックス #45ー2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンボックス #45ー2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK45-2-LGY

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

グレー
容量(L)
43.9
トラスココード
217-7568
質量(g)
2860.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト