ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #45 SK-45-O
  • サンボックス #45

サンボックス #45

通常単価(税別)
6,910
税込単価
7,601
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 容量 (L)
    41.5
  • JANコード
    4983049304598
  • トラスココード
    217-7903
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺2、4型
  • 質量(g)
    2200.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-45-O
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #45 製品特長・仕様

SK-45-Oの仕様・寸法情報

オレンジ
容量(L)
41.5
JANコード
4983049304598
トラスココード
217-7903
適用カード差し(別売)
両短辺2、4型
質量(g)
2200.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-45-O
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,910
( 7,601 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #45の型番SK-45-Oのページです。 型番SK-45-Oに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #45
サンボックス #14
サンボックス #1-2
サンボックス #4-3 青
サンボックス #11ー2
サンボックス #9F 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,9103,3301,1902,7403,4302,269
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
オレンジグリーンブルーブルーオレンジブルー
容量(L)41.514.31.2410.69
JANコード498304930459849830493014674983049301221498304930043949830493011224983049323926
トラスココード217-7903217-7909217-7901217-7906217-7619217-4879
適用カード差し(別売)両短辺2、4型4辺12M型、12S型、13S型---両短辺9M型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト