17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サンボックス #44-2B ライトグレー
三甲
NTボックス グリーン
アステージ
ST型コンテナ
積水テクノ成型
サンボックス #44-2 ライトグレー SK-44-2-GLL
  • サンボックス #44-2 ライトグレー

サンボックス #44-2 ライトグレー

通常単価(税別)
7,270
税込単価
7,997
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

型番:

SK-44-2-GLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #44-2 ライトグレー 製品特長・仕様

SK-44-2-GLLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
43.9
トラスココード
217-8075
質量(g)
2255.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-44-2-GLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,270
( 7,997 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #44-2 ライトグレーの型番SK-44-2-GLLのページです。 型番SK-44-2-GLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #44-2 ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #44-2 ライトグレー
サンボックス #44-2B ライトグレー
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンボックス #34-2 ライトグレー
サンボックス #11 ライトグレー
サンボックス #6C ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,2708,6154,2805,0252,5582,090
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
容量(L)43.963.825.836.410.46.1
トラスココード217-8075217-7849217-7616217-7534217-8108217-8111
質量(g)2255.0002929.00014801990745.000550.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト