17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #4-3 青 SK-4-3-BL
  • サンボックス #4-3 青

サンボックス #4-3 青

通常単価(税別)
2,740
税込単価
3,014
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

型番:

SK-4-3-BL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #4-3 青 製品特長・仕様

SK-4-3-BLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
4
JANコード
4983049300439
トラスココード
217-7906
質量(g)
486.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-4-3-BL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,740
( 3,014 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #4-3 青の型番SK-4-3-BLのページです。 型番SK-4-3-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #4-3 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #4-3 青
サンコー サンボックス4-4
サンボックス #9F 青
サンボックス #28-4 緑
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,7401,5132,2695,0701,9102,912
通常出荷日8日目1日目8日目8日目1日目4日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)---ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブルーブルーブルーグリーンイエローグリーン
容量(L)44.2928.36.219.7
JANコード498304930043949830490000874983049323926498304932291249830493065094983049011120
トラスココード217-7906115-5330217-4879217-8112795-8633855-1506

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト