17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンバケット #42N(ハンドル付) SK42NH-LGY
  • サンバケット #42N(ハンドル付)

サンバケット #42N(ハンドル付)

通常単価(税別)
5,254
税込単価
5,779
通常出荷日:8日目

【特長】・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです。・90°回転によりスタッキング(=...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4983049344211
  • トラスココード
    217-4730
  • 質量(g)
    2460
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺3-2、12型、両短辺9型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK42NH-LGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンバケット #42N(ハンドル付) 製品特長・仕様

SK42NH-LGYの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4983049344211
トラスココード
217-4730
質量(g)
2460
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両長辺3-2、12型、両短辺9型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK42NH-LGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,254
( 5,779 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです。
・90°回転によりスタッキング(=積み重ね)可能です。
・空箱時には優れた収納効率を有し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンバケット #42N(ハンドル付)の型番SK42NH-LGYのページです。 型番SK42NH-LGYに関する仕様情報を記載しております。
サンバケット #42N(ハンドル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバケット #42N(ハンドル付)
サンバケット #120N
サンボックス #36ー2N
サンボックス #3 両短辺11型
サンボックス #28
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,25410,1075,5101,5633,7511,931 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目〜
グレーブルーブルーグレーオレンジ-
JANコード49830493442114983049341258498304934325249830493203694983049322899-
トラスココード217-4730217-4686217-7913217-7871217-7875-
質量(g)246041801750378.0001610-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト