17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

漬物タル
  • 漬物タル

漬物タル

通常単価(税別)
2,6003,455
税込単価
2,8603,801
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

漬物タル 製品特長・仕様

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(l)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 内寸(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

質量(g)

トラスココード

内寸

(mm)

最小発注数量
422
344
30.8
1405
217-5974
間口×高さ:379×320
5個
508
374
50.2
1725
217-6175
間口×高さ:458×345
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
8日目
3,455
( 3,801 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

漬物タルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漬物タル
サンボックス #75ー2C
サンボックス #5フタ
サンボックス #20B
サンボックス #75-2B
サンボックス #42―2Bフタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,600-7,7137633,020 -6,116 -2,300
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類丸槽-----
材質ポリエチレン(PE)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト