ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,474
税込単価
1,621

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK4-GR
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    サンボックス #4 製品特長・仕様

    SK4-GRの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ボックス型コンテナ
    材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
    グリーン
    容量(L)
    3.9
    外形間口(mm)
    310
    外形奥行(mm)
    310
    外形高さ(mm)
    54
    JANコード
    4983049300477
    トラスココード
    217-7897
    質量(g)
    442.000
    適合カード差し(別売)
    両短辺24型
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK4-GR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,474
    ( 1,621 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
    【用途】
    ・精密機部品などの流通・保管容器

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンボックス #4の型番SK4-GRのページです。 型番SK4-GRに関する仕様情報を記載しております。
    サンボックス #4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス #4
    サンコー サンボックス4-4
    サンボックス #28ー4
    サンボックス #7-4 青
    サンボックス #28-4 緑
    サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格1,4741,5135,0702,0985,0704,120
    通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
    商品タイプボックス型コンテナ-----
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)--
    グリーンブルーブルー-グリーンイエロー
    容量(L)3.94.2-7.228.346.5
    外形間口(mm)310458---521
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました