17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #3TR 緑 SK-3TR-GR
  • サンボックス #3TR 緑

サンボックス #3TR 緑

通常単価(税別)
1,293
税込単価
1,422
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グリーン
  • 容量 (L)
    3
  • JANコード
    4983049313378
  • トラスココード
    217-7850
  • 質量(g)
    370.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺129型

型番:

SK-3TR-GR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #3TR 緑 製品特長・仕様

SK-3TR-GRの仕様・寸法情報

グリーン
容量(L)
3
JANコード
4983049313378
トラスココード
217-7850
質量(g)
370.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両長辺129型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-3TR-GR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,293
( 1,422 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #3TR 緑の型番SK-3TR-GRのページです。 型番SK-3TR-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #3TR 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #3TR 緑
サンボックス #28-4 緑
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
サンボックス #14
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,2935,0701,9102,9123,3304,005
通常出荷日8日目8日目1日目4日目8日目8日目
グリーングリーンイエローグリーングリーンオレンジ
容量(L)328.36.219.714.346.9
JANコード498304931337849830493229124983049306509498304901112049830493014674983049275393
トラスココード217-7850217-8112795-8633855-1506217-7909217-3213
質量(g)370.0001800.00050012209202030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト