17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー SK-37-2-GL
  • サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー

サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー

通常単価(税別)
4,854
税込単価
5,339
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グレー
  • 容量 (L)
    36.8
  • トラスココード
    217-8116
  • 質量(g)
    1770.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺16型

型番:

SK-37-2-GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー 製品特長・仕様

SK-37-2-GLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
36.8
トラスココード
217-8116
質量(g)
1770.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺16型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-37-2-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,854
( 5,339 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレーの型番SK-37-2-GLのページです。 型番SK-37-2-GLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー
サンボックス #6C ライトグレー
サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
サンボックス #6A-2 緑
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンボックスNS9C孔有
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,8542,0904,3301,9254,2802,338
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
グレーグレーグレーグリーングレーグリーン
容量(L)36.86.113.65.325.89
トラスココード217-8116217-8111217-7598217-7945217-7616217-5044
質量(g)1770.000550.0001280571.0001480780

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト