17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36F 橙 SK-36F-OR
  • サンボックス #36F 橙

サンボックス #36F 橙

通常単価(税別)
5,894
税込単価
6,483
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    25.4
  • JANコード
    4983049306370
  • トラスココード
    217-8089
  • 質量(g)
    1890
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • タイプ
    底面強度抜群
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺9L型

型番:

SK-36F-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36F 橙 製品特長・仕様

SK-36F-ORの仕様・寸法情報

容量(L)
25.4
JANコード
4983049306370
トラスココード
217-8089
質量(g)
1890
材質1
ポリプロピレン(PP)
タイプ
底面強度抜群
適合カード差し(別売)
両短辺9L型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-36F-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,894
( 6,483 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36F 橙の型番SK-36F-ORのページです。 型番SK-36F-ORに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36F 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36F 橙
サンボックス #36-2Q ライトグレー
サンボックス #14
サンボックス #1-2
サンボックス #53
サンボックス #11ー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,8944,3503,3301,1907,4983,430
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)25.418.314.31.254.310.6
JANコード498304930637049830493063634983049301467498304930122149830493053284983049301122
トラスココード217-8089217-7954217-7909217-7901217-7936217-7619
質量(g)18901270.000920175.0003000980
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト