17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36フタ クリーム SK-36-F-CL
  • サンボックス #36フタ クリーム

サンボックス #36フタ クリーム

通常単価(税別)
1,890
税込単価
2,079
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#36BM、#36B、#36C、#36F、#36G用のフタです。【材質】・ポリプ...

詳細を確認
  • クリーム
  • JANコード
    4983049393523
  • トラスココード
    217-7511
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-36-F-CL
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36フタ クリーム 製品特長・仕様

SK-36-F-CLの仕様・寸法情報

クリーム
JANコード
4983049393523
トラスココード
217-7511
質量(g)
460.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-36-F-CL
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#36BM、#36B、#36C、#36F、#36G用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36フタ クリームの型番SK-36-F-CLのページです。 型番SK-36-F-CLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36フタ クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36フタ クリーム
サンボックス #28-6 クリーム
サンボックス #36ー3
サンボックス #36ー4
サンボックス #36ー2L
サンボックス #36ー2N
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,8908,0514,7517,1853,9515,510
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
クリームクリームグレーグレーブルーブルー
JANコード498304939352349830493268284983049333635--4983049343252
トラスココード217-7511217-7535217-8091164-6096217-7578217-7913
質量(g)460.00019601900273020001750
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト