ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36ー4 SK36-4-PP-LGY
  • サンボックス #36ー4

サンボックス #36ー4

通常単価(税別)
7,185
税込単価
7,904
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グレー
  • トラスココード
    164-6096
  • 質量(g)
    2730
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺21型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK36-4-PP-LGY
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36ー4 製品特長・仕様

SK36-4-PP-LGYの仕様・寸法情報

グレー
トラスココード
164-6096
質量(g)
2730
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺21型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK36-4-PP-LGY
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,185
( 7,904 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36ー4の型番SK36-4-PP-LGYのページです。 型番SK36-4-PP-LGYに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36ー4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36ー4
サンボックス #36ー3
サンボックス #36ー2L
サンボックス #28ー4
サンボックス #36ー2N
サンコー サンボックス4-4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,1854,7513,9515,0705,5101,513
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
グレーグレーブルーブルーブルーブルー
トラスココード164-6096217-8091217-7578217-7558217-7913115-5330
質量(g)2730190020001800.0001750330.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)両短辺21型両短辺16.5型両長辺19型、両短辺9M、9S型4辺21型4辺9L・9M・9S型・両長辺16M・16S型両短辺12M型、13S型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト