17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36ー3B SK36-3B-B
  • サンボックス #36ー3B

サンボックス #36ー3B

通常単価(税別)
3,611
税込単価
3,972
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    26
  • トラスココード
    859-1088
  • 質量(g)
    1650
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺16S、19型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK36-3B-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36ー3B 製品特長・仕様

SK36-3B-Bの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
26
トラスココード
859-1088
質量(g)
1650
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトブルー
適合カード差し(別売)
両短辺16S、19型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK36-3B-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,611
( 3,972 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・食品配送用コンテナー

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36ー3Bの型番SK36-3B-Bのページです。 型番SK36-3B-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36ー3Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36ー3B
サンボックス #36F 橙
サンボックス #36-2J 青
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
サンボックス #36-2Q ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,6115,8945,9801,9104,3304,350
通常出荷日6日目8日目8日目1日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
ブルー-ブルーイエローグレー-
容量(L)2625.434.96.213.618.3
トラスココード859-1088217-8089217-7877795-8633217-7598217-7954
質量(g)165018902620.00050012801270.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト