ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36ー3 SK-36-3-GY
  • サンボックス #36ー3

サンボックス #36ー3

通常単価(税別)
4,751
税込単価
5,226
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4983049333635
  • トラスココード
    217-8091
  • 質量(g)
    1900
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺16.5型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-36-3-GY
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36ー3 製品特長・仕様

SK-36-3-GYの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4983049333635
トラスココード
217-8091
質量(g)
1900
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺16.5型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-36-3-GY
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,751
( 5,226 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36ー3の型番SK-36-3-GYのページです。 型番SK-36-3-GYに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36ー3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36ー3
サンボックス #36ー2N
サンボックス #36ー2D
サンボックス #28ー3
サンボックス #36ー2E
サンボックス #19ー3
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,7515,5103,7146,4802,9834,370
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目8日目
グレーブルーグレーグレーブルーグリーン
JANコード498304933363549830493432524983049333666498304933288149830493336594983049301979
トラスココード217-8091217-7913217-7894217-7948139-2267217-7912
質量(g)1900175097015701270.0001390
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト