17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36-2Q ライトグレー SK-36-2Q-GLL
  • サンボックス #36-2Q ライトグレー

サンボックス #36-2Q ライトグレー

通常単価(税別)
4,350
税込単価
4,785
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    18.3
  • JANコード
    4983049306363
  • トラスココード
    217-7954
  • 質量(g)
    1270.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺12S型

型番:

SK-36-2Q-GLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36-2Q ライトグレー 製品特長・仕様

SK-36-2Q-GLLの仕様・寸法情報

容量(L)
18.3
JANコード
4983049306363
トラスココード
217-7954
質量(g)
1270.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺12S型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-36-2Q-GLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,350
( 4,785 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36-2Q ライトグレーの型番SK-36-2Q-GLLのページです。 型番SK-36-2Q-GLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36-2Q ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36-2Q ライトグレー
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンボックス #44-2B ライトグレー
サンテナーB ライトグレー
サンボックス #36F 橙
サンボックス #13B ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,3504,2808,6154,1405,8942,488
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)18.325.863.821.925.48.6
JANコード498304930636349830493328504983049006416498304922346249830493063704983049303126
トラスココード217-7954217-7616217-7849217-1619217-8089217-8097
質量(g)1270.00014802929.00013301890735.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト