ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36ー2L SK36-2L-B
  • サンボックス #36ー2L

サンボックス #36ー2L

通常単価(税別)
3,951
税込単価
4,346
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • トラスココード
    217-7578
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺19型、両短辺9M、9S型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK36-2L-B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36ー2L 製品特長・仕様

SK36-2L-Bの仕様・寸法情報

ブルー
トラスココード
217-7578
質量(g)
2000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両長辺19型、両短辺9M、9S型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK36-2L-B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,951
( 4,346 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36ー2Lの型番SK36-2L-Bのページです。 型番SK36-2L-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36ー2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36ー2L
サンボックス #36ー2N
サンボックス #36ー2D
サンボックス #36ー3
サンボックス #36ー2E
サンボックス #36ー4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,9515,5103,7144,7512,9837,185
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目8日目
ブルーブルーグレーグレーブルーグレー
トラスココード217-7578217-7913217-7894217-8091139-2267164-6096
質量(g)2000175097019001270.0002730
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)両長辺19型、両短辺9M、9S型4辺9L・9M・9S型・両長辺16M・16S型-両短辺16.5型両短辺12型両短辺21型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト