ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー SK-36-2H-F-BLL
  • サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

通常単価(税別)
2,280
税込単価
2,508
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#36-2H、#36-2R、#36-2S用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • トラスココード
    217-8113
  • 質量(g)
    580.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-36-2H-F-BLL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー 製品特長・仕様

SK-36-2H-F-BLLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
トラスココード
217-8113
質量(g)
580.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-36-2H-F-BLL
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,280
( 2,508 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#36-2H、#36-2R、#36-2S用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36-2Hフタ ライトブルーの型番SK-36-2H-F-BLLのページです。 型番SK-36-2H-F-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #36-2Hフタ ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー
サンボックス #9A-2 ライトブルー
ジャンボックス #1000H4 ライトブルー
サンボックス #15 ライトブルー
サンボックス #7-3 ライトブルー
サンボックス #13B ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,2802,050196,2953,7002,7202,488
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
詳細タイプフタ-----
トラスココード217-8113217-4831217-4869217-7605217-4884217-8097
質量(g)580.000730.000720001480640.000735.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト