17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36ー2F
  • サンボックス #36ー2F

サンボックス #36ー2F

通常単価(税別)
5,330
税込単価
5,863
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #36ー2F 製品特長・仕様

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

適合フタ(別売)

メーカー品番

JANコード

トラスココード

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
オレンジ
SK-36FUTA-O
サンボックス#36-2F
-
217-8100
333
533
191
1個
1個
イエロー
-
-
4983049383630
217-7590
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330
( 5,863 )
8日目
5,330
( 5,863 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #36ー2Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #36ー2F
サンボックス #36ー2N
サンボックス #36F 橙
サンボックス #36ー2D
サンボックス #36ー3
サンボックス #36ー2E
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,3305,5105,8943,4334,7512,983
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目
商品タイプボックス型コンテナ-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)--
容量(L)36.4-25.4---
外形間口(mm)593-----
外形奥行(mm)393-----

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト