17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #36ー2フタ SK36-2F-BK
  • サンボックス #36ー2フタ

サンボックス #36ー2フタ

通常単価(税別)
2,997
税込単価
3,297
通常出荷日:4日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっている...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁です。

    型番:

    SK36-2F-BK
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    サンボックス #36ー2フタ 製品特長・仕様

    SK36-2F-BKの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    -
    外形間口(mm)
    -
    外形奥行(mm)
    -
    外形高さ(mm)
    -
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    フタ
    適合コンテナ
    サンボックス36-2
    トラスココード
    217-7910
    外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    601×401×28
    質量(g)
    700
    材質1
    導電性ポリプロピレン(PP)
    色詳細
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 外形間口(mm)

    • 外形奥行(mm)

    • 外形高さ(mm)

    • その他

    • 詳細タイプ

    • 適合コンテナ

    • トラスココード

    • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 色詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK36-2F-BK

    商品タイプ

    外形間口

    (mm)

    外形奥行

    (mm)

    外形高さ

    (mm)

    その他

    詳細タイプ

    適合コンテナ

    トラスココード

    外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

    質量(g)

    材質1

    色詳細

    最小発注数量
    その他
    -
    -
    -
    -
    オプション
    フタ
    サンボックス36-2
    217-7910
    601×401×28
    700
    導電性ポリプロピレン(PP)
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,997
    ( 3,297 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
    ・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
    ・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
    ・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
    ・金属製に比べ軽く、錆びません。
    【用途】
    ・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
    【材質】
    ・導電性ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンボックス #36ー2フタの型番SK36-2F-BKのページです。 型番SK36-2F-BKに関する仕様情報を記載しております。
    サンボックス #36ー2フタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンボックス #36ー2フタ
    サンボックス #36フタ
    サンボックス #7ー2フタ
    サンボックス #75ー2フタ
    サンボックス #60ー3フタ
    ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格2,9971,890 -757 -3,0903,2801,742
    通常出荷日4日目8日目8日目8日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト