ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP362B孔無シ SK362B-GR
  • TPボックス TP362B孔無シ

TPボックス TP362B孔無シ

通常単価(税別)
4,597
税込単価
5,057
通常出荷日:8日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK362B-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP362B孔無シ 製品特長・仕様

SK362B-GRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グリーン
容量(L)
33.9
外形間口(mm)
670
外形奥行(mm)
335
外形高さ(mm)
195
トラスココード
216-2077
質量(g)
1920.000
適合カード差し(別売)
両長辺19、19-3、98、103型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK362B-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597
( 5,057 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP362B孔無シの型番SK362B-GRのページです。 型番SK362B-GRに関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP362B孔無シのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP362B孔無シ
TPボックス TP362
TPボックス TP462(孔無)
TPボックス TP361B(側面水抜キ孔無)
TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)
TPボックス TP361.5D(水抜キ孔無)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,5974,0816,6503,3304,7813,747
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グリーングリーンその他グリーンその他ブルー
容量(L)33.933.952.516.831.225.3
外形間口(mm)670670670670503670
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト