ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP362 SK362-GR
  • TPボックス TP362

TPボックス TP362

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK362-GR
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    製品特長・仕様

    TPボックス TP362 製品特長・仕様

    SK362-GRの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ボックス型コンテナ
    材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
    グリーン
    容量(L)
    33.9
    外形間口(mm)
    670
    外形奥行(mm)
    335
    外形高さ(mm)
    195
    トラスココード
    216-3625
    質量(g)
    1800.000
    適合カード差し(別売)
    両長辺5、97、102型

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK362-GR
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,081
    ( 4,489 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
    ・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TPボックス TP362の型番SK362-GRのページです。 型番SK362-GRに関する仕様情報を記載しております。
    TPボックス TP362のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TPボックス TP362
    TPボックス TP362B孔無シ
    TPボックス TP391
    TPボックス TP342M
    TPボックス TP461.25
    TPボックス TP364 ライトグレー
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格4,0814,5976,2203,8248,4706,442
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
    グリーングリーンクリームイエローブルーその他
    容量(L)33.933.925.729.432.368.5
    外形間口(mm)6706701005503670670
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました