17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #34 橙 SK-34-OR
  • サンボックス #34 橙

サンボックス #34 橙

通常単価(税別)
4,223
税込単価
4,645
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • オレンジ
  • 容量 (L)
    33.8
  • トラスココード
    217-7892
  • 質量(g)
    2100
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺9S型

型番:

SK-34-OR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #34 橙 製品特長・仕様

SK-34-ORの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
オレンジ
容量(L)
33.8
トラスココード
217-7892
質量(g)
2100
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺9S型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-34-OR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,223
( 4,645 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #34 橙の型番SK-34-ORのページです。 型番SK-34-ORに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #34 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #34 橙
サンボックス #16-3 橙
サンボックス #14
サンボックス #1-2
サンボックス #27
サンボックス #22 グレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,2233,4573,3301,1907,0503,630
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)----ポリプロピレン(PP)
オレンジオレンジグリーンブルーグリーングレー
容量(L)33.81614.31.227.422
トラスココード217-7892217-7531217-7909217-7901217-4797217-7541
質量(g)21001320920175.00017501260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト