17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP341.5D孔無
  • TPボックス TP341.5D孔無

TPボックス TP341.5D孔無

通常単価(税別)
2,6283,228
税込単価
2,8913,551
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP341.5D孔無 製品特長・仕様

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 適合フタ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

適用カード差し(別売)

材質1

色詳細

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

適合カード差し(別売)

適合フタ

内容量

最小発注数量
ボックス型コンテナ
ブルー
18.6
503
335
149
-
216-3662
-
-
-
-
-
-
4辺5、97、102型
-
-
1個
ボックス型コンテナ
グレー
18.6
503
335
149
4983049364066
355-9211
-
-
ライトグレー
291
458
126
4辺5、97、102型
701708
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,228
( 3,551 )
8日目
2,628
( 2,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP341.5D孔無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP341.5D孔無
TPボックス TP361.5D(水抜キ孔無)
TPボックス TP462(孔無)
TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)
TPボックス TP341.5ーSN 青/青
TPボックス TP362B孔無シ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,628-3,7476,6504,7814,1204,597
通常出荷日1日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
質量(g)128017203050.000175013401920.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト