ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP341.5 SK-TP341.5-GLL
  • TPボックス TP341.5

TPボックス TP341.5

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:8日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グレー
  • 容量 (L)
    18.6
  • 外形間口 (mm)
    503
  • 外形奥行 (mm)
    335
  • 外形高さ (mm)
    149
  • 適合フタ(別売)
    サンボックス340フタ、TP340フタ
  • メーカー品番
    201851
  • JANコード
    4983049364158
  • トラスココード
    216-5217
  • 色詳細
    ライトグレー
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    291
  • 有効内寸:間口 (mm)
    458
  • 有効内寸:高さ (mm)
    126
  • 適合カード差し(別売)
    カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
  • カード差し取付面
    両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
  • 質量 (g)
    1340

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-TP341.5-GLL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP341.5 製品特長・仕様

SK-TP341.5-GLLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
18.6
外形間口(mm)
503
外形奥行(mm)
335
外形高さ(mm)
149
適合フタ(別売)
サンボックス340フタ、TP340フタ
メーカー品番
201851
JANコード
4983049364158
トラスココード
216-5217
色詳細
ライトグレー
有効内寸:奥行(mm)
291
有効内寸:間口(mm)
458
有効内寸:高さ(mm)
126
適合カード差し(別売)
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
カード差し取付面
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B
質量(g)
1340

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-TP341.5-GLL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP341.5の型番SK-TP341.5-GLLのページです。 型番SK-TP341.5-GLLに関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP341.5のレビュー
この商品のレビューはありません

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト