17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つくし つるしん坊メッシュ 注意 高所作業中 SK-315

つくし つるしん坊メッシュ 注意 高所作業中

通常単価(税別)
1,592
税込単価
1,751
通常出荷日:4日目

【特長】・心理学的視点から調査・分析しデザインされた吊下げ型メッシュ標識です。・「受容性」「誘目性」「...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    注意 高所作業中
  • 取付仕様詳細
    マジックテープ式
  • トラスココード
    134-5148
  • 質量(g)
    102.000
  • 材質1
    ターポリンメッシュ(片面印刷)

型番:

SK-315
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-315の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
注意 高所作業中
取付仕様詳細
マジックテープ式
トラスココード
134-5148
質量(g)
102.000
材質1
ターポリンメッシュ(片面印刷)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-315
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,592
( 1,751 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・心理学的視点から調査・分析しデザインされた吊下げ型メッシュ標識です。
・「受容性」「誘目性」「デザイン性」を追求した標識です。
【用途】
・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。
【商品仕様】
・マジックテープ式
・防炎メッシュ素材
・質量:102g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つくし つるしん坊メッシュ 注意 高所作業中の型番SK-315のページです。 型番SK-315に関する仕様情報を記載しております。
つくし つるしん坊メッシュ 注意 高所作業中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つくし つるしん坊メッシュ 注意 高所作業中
つくし つるしん坊メッシュ 作業半径内立入禁止
つくし つるしん坊メッシュ 関係者以外立入禁止
つくし つるしん坊メッシュ 障害物あり 頭上注意
つくし つるしん坊メッシュ 転倒のおそれ 足もと注意
つくし つるしん坊メッシュ 昇降階段 物を置くな
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格1,5921,5141,5921,4091,3401,340
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目5日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他その他その他
表示内容その他立入禁止立入禁止頭上注意足もと注意その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
表示内容詳細注意 高所作業中作業半径内立入禁止関係者以外立入禁止障害物あり 頭上注意転倒のおそれ 足もと注意昇降階段 物を置くな

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト