17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザル SK-30500・SKZR-30-BLL
  • ザル SK-30500・SKZR-30-BLL

ザル SK-30500・SKZR-30-BLL

通常単価(税別)
2,9294,321特別価格
税込単価
3,2224,753特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・水切れが良く吸水しないため衛生的です。・耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。・サンコー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    丸型
  • 高さ(外形) (mm)
    251~
  • 幅(外形) (mm)
    401~
  • 奥行(外形) (mm)
    301~
  • ライトブルー

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)外径×高さ

外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

内容量(L)

最小発注数量
PP
4983049603851
216-8431
950.000
512×342
-
37.2
5個
PE
4983049603868
216-8452
1020.0
-
511×511×281
33.4
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3213,873
( 4,260 )
8日目
2,929
( 3,222 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切れが良く吸水しないため衛生的です。
・耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。
・サンコータル#75と組み合わせて使用すれば水切り容器として快適です。
【用途】
・水切り容器として
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ザル SK-30500・SKZR-30-BLLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザル SK-30500・SKZR-30-BLL
TONBO アシストざる30 ブルー
ザルカゴ
フラワーザル
スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC
スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-3652SC
メーカー三甲新輝合成積水テクノ成型新輝合成SUGICOSUGICO
通常価格2,929-6673,667 -665 -79,49759,436
通常出荷日8日目4日目1日目〜1日目〜5日目8日目
商品タイプ丸型丸型丸型-角型-
高さ(外形)(mm)251~151~250-~150251~-
幅(外形)(mm)401~~300401~-401~-
奥行(外形)(mm)301~201~300301~-301~-
ライトブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト