ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション コーナー用 大 |
|
ユタカメイク 【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m |
|
カーボーイ 安心クッション 丸型 |

【特長】
・心理学的視点から調査・分析しデザインされた吊下げ型メッシュ標識です。
・「受容性」「誘目性」「デザイン性」を追求した標識です。
【用途】
・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。
【商品仕様】
・マジックテープ式
・防炎メッシュ素材
・質量:102g

ユニット
防火標識

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

アイマーク
スナップスイッチ用銘板
5通常価格(税別):1,055円

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):343円~

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

日本緑十字社
ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm
5通常価格(税別):193円~

ユニット
配管注意標識・ステッカー 50×150mm・100×300mm
0通常価格(税別):377円~

ユニット
バルブ開閉表示板 両面表示 長角型 エコユニボード
0通常価格(税別):626円~