17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンクリーンボックス(2)Bー1
  • サンクリーンボックス(2)Bー1

サンクリーンボックス(2)Bー1

通常単価(税別)
12,91316,921
税込単価
14,20418,613
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな外観の為、掃除も簡単で衛生的です。【用途】・中型ゴミ箱

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    95
  • 用途
    ゴミ箱
  • 質量(g)
    3500.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    532×422×750(セット)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
グリーン
216-9995
1個
グレー
217-0028
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,921
( 18,613 )
8日目
12,913
( 14,204 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな外観の為、掃除も簡単で衛生的です。
【用途】
・中型ゴミ箱

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクリーンボックス(2)Bー1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクリーンボックス(2)Bー1
サンクリーンボックスBー2
サンクリーンボックス(2)Bー2
サンクリーンボックス(2)Bー3
サンクリーンボックス(2)Bー4
サンクリーンボックス #800
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,913-24,80214,34814,68014,348107,093 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-
容量(L)95160959595800
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-
質量(g)3500.0006210.0004090.0004205.0004150.000-
材質1ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト