ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー

通常単価(税別)
2,560
税込単価
2,816
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#28-4、#54-3用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • トラスココード
    217-7902
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-28-4-F-BLL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー 製品特長・仕様

SK-28-4-F-BLLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
トラスココード
217-7902
質量(g)
800.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-28-4-F-BLL
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,560
( 2,816 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#28-4、#54-3用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルーの型番SK-28-4-F-BLLのページです。 型番SK-28-4-F-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #28-4、 #54-3兼用フタ ライトブルー
サンボックス #7-3 ライトブルー
サンボックス #15 ライトブルー
サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー
サンボックス #13B ライトブルー
サンボックス #9A-2 ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,5602,7203,7002,2802,4882,050
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他--その他--
その他オプション--オプション--
詳細タイプフタ--フタ--
トラスココード217-7902217-4884217-7605217-8113217-8097217-4831
質量(g)800.000640.0001480580.000735.000730.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト