17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サンボックス #64フタ
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
三甲
TP規格コンテナ TPボックス
三甲
サンボックス #28-2 ライトグレー SK-28-2-GLL
  • サンボックス #28-2 ライトグレー

サンボックス #28-2 ライトグレー

通常単価(税別)
4,280
税込単価
4,708
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として...

詳細を確認
  • グレー
  • 容量 (L)
    25.8
  • JANコード
    4983049332850
  • トラスココード
    217-7616
  • 質量(g)
    1480
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺9、25-2型

型番:

SK-28-2-GLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #28-2 ライトグレー 製品特長・仕様

SK-28-2-GLLの仕様・寸法情報

グレー
容量(L)
25.8
JANコード
4983049332850
トラスココード
217-7616
質量(g)
1480
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺9、25-2型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-28-2-GLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,280
( 4,708 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #28-2 ライトグレーの型番SK-28-2-GLLのページです。 型番SK-28-2-GLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #28-2 ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンボックス #44-2B ライトグレー
サンテナーB ライトグレー
サンボックス #28-4 緑
サンボックス #1-2
サンボックス #11ー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,2808,6154,1405,0701,1903,430
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーグレーグレーグリーンブルーオレンジ
容量(L)25.863.821.928.31.210.6
JANコード498304933285049830490064164983049223462498304932291249830493012214983049301122
トラスココード217-7616217-7849217-1619217-8112217-7901217-7619
質量(g)14802929.00013301800.000175.000980
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト