17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #28ー2C SK28-2C-B
  • サンボックス #28ー2C

サンボックス #28ー2C

通常単価(税別)
3,790
税込単価
4,169
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • ブルー
  • トラスココード
    217-7521
  • 質量(g)
    1275.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺10型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK28-2C-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #28ー2C 製品特長・仕様

SK28-2C-Bの仕様・寸法情報

ブルー
トラスココード
217-7521
質量(g)
1275.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺10型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK28-2C-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,790
( 4,169 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #28ー2Cの型番SK28-2C-Bのページです。 型番SK28-2C-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #28ー2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #28ー2C
サンボックス #28ー3
サンボックス #28
サンボックス #28ー4
ボックス型コンテナ サンボックス #28-2
サンボックス #28ー5 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,7906,4803,7515,0703,5634,777
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーグレーオレンジブルーグレーブルー
トラスココード217-7521217-7948217-7875217-7558217-7862217-8078
質量(g)1275.000157016101800.00014801650
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)4辺10型両短辺9型-4辺21型両短辺9型、25-2型両短辺7、15型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト