ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックス型コンテナ サンボックス #28-2 SK-28-2-GY
  • ボックス型コンテナ サンボックス #28-2

ボックス型コンテナ サンボックス #28-2

通常単価(税別)
3,563
税込単価
3,919
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グレー
  • 容量 (L)
    25.8
  • トラスココード
    217-7862
  • 質量(g)
    1480
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺9型、25-2型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-28-2-GY
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ボックス型コンテナ サンボックス #28-2 製品特長・仕様

SK-28-2-GYの仕様・寸法情報

グレー
容量(L)
25.8
トラスココード
217-7862
質量(g)
1480
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺9型、25-2型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-28-2-GY
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,563
( 3,919 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナ サンボックス #28-2の型番SK-28-2-GYのページです。 型番SK-28-2-GYに関する仕様情報を記載しております。
ボックス型コンテナ サンボックス #28-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス型コンテナ サンボックス #28-2
サンボックス #28-2 ライトグレー
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,5634,2801,9101,931 -2,9122,658
通常出荷日8日目8日目1日目1日目〜4日目1日目
グレーグレーイエロー-グリーングリーン
容量(L)25.825.86.29.219.713.2
トラスココード217-7862217-7616795-8633-855-1506855-1505
質量(g)14801480500-12201020
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト