17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ スタッキング台車 SK28 SK28

ナイキ スタッキング台車 SK28

通常単価(税別)
36,43831,937
税込単価
40,08235,131
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:91日目

【商品仕様】・外寸法:W605×D830×H487・本体25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上・トラス...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    605
  • 奥行 (mm)
    830
  • 高さ (mm)
    487
  • 材質/仕上
    本体:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上
  • トラスココード
    868-6252
  • 質量(g)
    9500.0

型番:

SK28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ スタッキング台車 SK28  製品特長・仕様

SK28の仕様・寸法情報

間口(mm)
605
奥行(mm)
830
高さ(mm)
487
材質/仕上
本体:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上
トラスココード
868-6252
質量(g)
9500.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 91日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,43831,937
( 35,131 )
91日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W605×D830×H487
・本体25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上
・トラスココード:868-6252
・質量:9.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ スタッキング台車 SK28の型番SK28のページです。 型番SK28に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ スタッキング台車 SK28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ スタッキング台車 SK28
ナイキ スタッキング台車 SK33
スタッキング台車 SK12
スタッキング台車 SK27
スタッキング台車 SK26
スタッキング台車 SK17
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格36,43837,62029,77550,02422,56734,125
通常出荷日91日目96日目91日目91日目91日目91日目
間口(mm)605486600630410590
奥行(mm)830567730730650750
高さ(mm)487767171.48851120630
材質/仕上本体:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上---本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上-
トラスココード868-6252868-6254868-6247868-6251868-6250868-6248

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト