ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #27ー2K SK27-2K-B
  • サンボックス #27ー2K

サンボックス #27ー2K

通常単価(税別)
6,420
税込単価
7,062
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量 (L)
    26.4
  • JANコード
    4983049302723
  • トラスココード
    217-7583
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 質量(g)
    1980
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK27-2K-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #27ー2K 製品特長・仕様

SK27-2K-Bの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
26.4
JANコード
4983049302723
トラスココード
217-7583
適用カード差し(別売)
-
質量(g)
1980
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK27-2K-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,420
( 7,062 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #27ー2Kの型番SK27-2K-Bのページです。 型番SK27-2K-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #27ー2Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #27ー2K
サンボックス #11ー2
サンボックス #56Aー2
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)
サンボックス #1-2
サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,4203,4308,2424,0901,1904,330
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)----ポリプロピレン(PP)
容量(L)26.410.676.546.51.213.6
JANコード498304930272349830493011224983049305625498304922712549830493012214983049302662
トラスココード217-7583217-7619217-7580217-3126217-7901217-7598
適用カード差し(別売)------

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト