17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #27-2フタ 青 SK-27-2-F-BL
  • サンボックス #27-2フタ 青

サンボックス #27-2フタ 青

  • ブルー
  • JANコード
    4983049392724
  • トラスココード
    217-7911
  • 質量(g)
    815.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合本体
    サンボックス♯13-7、27-2K

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-27-2-F-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #27-2フタ 青 製品特長・仕様

SK-27-2-F-BLの仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4983049392724
トラスココード
217-7911
質量(g)
815.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合本体
サンボックス♯13-7、27-2K

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-27-2-F-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,370
( 3,707 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#13-7、#27-2K用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #27-2フタ 青の型番SK-27-2-F-BLのページです。 型番SK-27-2-F-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #27-2フタ 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #27-2フタ 青
サンボックス #2Sー2フタ
サンボックス #4-3 青
サンボックス #9F 青
サンボックス #26-2フタ ライトグレー
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,3701,0202,7402,2693,7201,742
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
ブルークリアブルーブルーグレーブルー
JANコード498304939272449830493902254983049300439498304932392649830493926634983049301849
トラスココード217-7911217-7538217-7906217-4879217-7886761-6546
質量(g)815.00060.000486.000645.000700480.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト