17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタッキング台車 SK27 SK27

スタッキング台車 SK27

通常単価(税別)
50,024
税込単価
55,026
通常出荷日:7日目

【仕様】・本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上/車輪:単輪100φゴムキャスタースタック数:最...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    630
  • 奥行 (mm)
    730
  • 高さ (mm)
    885
  • 仕様
    本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上/車輪:単輪100φゴムキャスタースタック数:最大10脚
  • トラスココード
    868-6251
  • 質量(g)
    8800.0

型番:

SK27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

スタッキング台車 SK27  製品特長・仕様

SK27の仕様・寸法情報

間口(mm)
630
奥行(mm)
730
高さ(mm)
885
仕様
本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上/車輪:単輪100φゴムキャスタースタック数:最大10脚
トラスココード
868-6251
質量(g)
8800.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,024
( 55,026 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上/車輪:単輪100φゴムキャスタースタック数:最大10脚。・外寸法:W630×D730×H885。・質量:8.8kg。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッキング台車 SK27の型番SK27のページです。 型番SK27に関する仕様情報を記載しております。
スタッキング台車 SK27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッキング台車 SK27
スタッキング台車 SK12
スタッキング台車 SK17
スタッキング台車 SK26
折りたたみイス用台車
樹脂台車 アクロキャリー 600×390
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキトラスコ中山
通常価格50,02429,77534,12522,56779,8754,816
通常出荷日7日目14日目7日目14日目19日目1日目〜
間口(mm)630600590410557-
奥行(mm)730730750650985-
高さ(mm)885171.463011201565-
仕様本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上/車輪:単輪100φゴムキャスタースタック数:最大10脚本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上、スタック数:最大4脚本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上、スタック数:最大30脚---
トラスココード868-6251868-6247868-6248868-6250868-4668-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト