17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #26-2フタ ライトグレー

通常単価(税別)
3,720
税込単価
4,092
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#26-2、#26-2B、#26-2C用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(P...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4983049392663
  • トラスココード
    217-7886
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-26-2-F-GLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #26-2フタ ライトグレー 製品特長・仕様

SK-26-2-F-GLLの仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4983049392663
トラスココード
217-7886
質量(g)
700
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-26-2-F-GLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,720
( 4,092 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#26-2、#26-2B、#26-2C用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #26-2フタ ライトグレーの型番SK-26-2-F-GLLのページです。 型番SK-26-2-F-GLLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #26-2フタ ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #26-2フタ ライトグレー
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンボックス #34-2 ライトグレー
サンボックス #44-2B ライトグレー
サンテナーB ライトグレー
サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,7204,2805,0258,6154,1404,330
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
JANコード498304939266349830493328504983049303461498304900641649830492234624983049302662
トラスココード217-7886217-7616217-7534217-7849217-1619217-7598
質量(g)700148019902929.00013301280
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト