17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタッキング台車 SK26 SK26

スタッキング台車 SK26

通常単価(税別)
22,56720,093
税込単価
24,82422,102
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:91日目

【仕様】・本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上。・外寸法:W410×D650×H1120。・質...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    410
  • 奥行 (mm)
    650
  • 高さ (mm)
    1120
  • 材質/仕上
    本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上
  • トラスココード
    868-6250
  • 質量(g)
    4900.0

型番:

SK26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

スタッキング台車 SK26  製品特長・仕様

SK26の仕様・寸法情報

間口(mm)
410
奥行(mm)
650
高さ(mm)
1120
材質/仕上
本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上
トラスココード
868-6250
質量(g)
4900.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 91日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,56720,093
( 22,102 )
91日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・本体:25.4φスチール丸パイプ粉体塗装仕上。・外寸法:W410×D650×H1120。・質量:4.9kg。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタッキング台車 SK26の型番SK26のページです。 型番SK26に関する仕様情報を記載しております。
スタッキング台車 SK26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッキング台車 SK26
折りたたみイス用台車
スタッキング台車 SK17
スタッキング台車 SK12
スタッキング台車 SK27
樹脂台車 アクロキャリー 600×390
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキトラスコ中山
通常価格22,56779,87534,12529,77550,0244,816
通常出荷日91日目96日目91日目91日目91日目1日目〜
間口(mm)410557590600630-
奥行(mm)650985750730730-
高さ(mm)11201565630171.4885-
材質/仕上本体材質:Φ25.4スチール丸パイプ粉体塗装仕上スチール/塗装仕上----
トラスココード868-6250868-4668868-6248868-6247868-6251-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト