17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #24-4 グレー SK-24-4-GL
  • サンボックス #24-4 グレー

サンボックス #24-4 グレー

通常単価(税別)
3,580
税込単価
3,938
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グレー
  • 容量 (L)
    23.4
  • トラスココード
    217-7857
  • 質量(g)
    1280
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺126型

型番:

SK-24-4-GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #24-4 グレー 製品特長・仕様

SK-24-4-GLの仕様・寸法情報

グレー
容量(L)
23.4
トラスココード
217-7857
質量(g)
1280
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺126型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-24-4-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,580
( 3,938 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #24-4 グレーの型番SK-24-4-GLのページです。 型番SK-24-4-GLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #24-4 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #24-4 グレー
サンコー サンボックス4-4
サンボックス #22 グレー
サンボックス #28-4 緑
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンボックス #11 ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,5801,5133,6305,0704,2802,558
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
グレーブルーグレーグリーングレーグレー
容量(L)23.44.22228.325.810.4
トラスココード217-7857115-5330217-7541217-8112217-7616217-8108
質量(g)1280330.00012601800.0001480745.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト