17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #24ー2Bフタ
  • サンボックス #24ー2Bフタ

サンボックス #24ー2Bフタ

通常単価(税別)
1,9882,210
税込単価
2,1872,431
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #24ー2Bフタ 製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブルー
217-7581
2個
グレー
217-7958
2個
グリーン
217-8110
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,988
( 2,187 )
8日目
2,210
( 2,431 )
8日目
2,210
( 2,431 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #24ー2Bフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #24ー2Bフタ
サンボックス #24ー2B
サンボックス #24Aフタ
サンボックス #2Sー2フタ
サンボックス #7ー2フタ
サンボックス #12ー2フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,988-4,6321,493 -1,020757 -1,620
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)460.0001560295.00060.000178.000320.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト