17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #24ー2B
  • サンボックス #24ー2B

サンボックス #24ー2B

通常単価(税別)
4,632
税込単価
5,095
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    26
  • 質量(g)
    1560
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺30、127型

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #24ー2B 製品特長・仕様

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ブルー
-
217-8082
ライトブルー
5個
グリーン
4983049352469
217-8114
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,632
( 5,095 )
8日目
4,632
( 5,095 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #24ー2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #24ー2B
サンボックス #4ー2
サンボックス #14-2B
サンボックス #24-4 グレー
サンボックス #36ー3B
サンボックス #75-2B
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,6322,3303,0433,5803,6116,116 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目8日目
容量(L)264.414.323.42641.9
質量(g)1560660.000960.000128016502210.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)両短辺30、127型-両短辺134型4辺126型両短辺16S、19型両長辺15型、両短辺16型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト