17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #23 橙 SK-23-OR
  • サンボックス #23 橙

サンボックス #23 橙

通常単価(税別)
4,070
税込単価
4,477
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認

型番:

SK-23-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #23 橙 製品特長・仕様

SK-23-ORの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
オレンジ
容量(L)
22.4
JANコード
4983049302396
トラスココード
217-4796
質量(g)
1400
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-23-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,070
( 4,477 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #23 橙の型番SK-23-ORのページです。 型番SK-23-ORに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #23 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #23 橙
サンボックス #14
サンボックス #1-2
サンボックス #45
サンボックス #4-3 青
サンボックス #11ー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,0703,3301,1906,9102,7403,430
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)---ポリプロピレン(PP)-
オレンジグリーンブルーオレンジブルーオレンジ
容量(L)22.414.31.241.5410.6
JANコード498304930239649830493014674983049301221498304930459849830493004394983049301122
トラスココード217-4796217-7909217-7901217-7903217-7906217-7619

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト