17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #20C
  • サンボックス #20C

サンボックス #20C

通常単価(税別)
3,630
税込単価
3,993
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    21.4
  • 質量(g)
    1350
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺9L、19型、両短辺9L型
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #20C 製品特長・仕様

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブルー
217-8093
1個
グレー
217-7851
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,630
( 3,993 )
8日目
3,630
( 3,993 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #20Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #20C
サンボックス #20
サンボックス #20B
サンボックス #20-2 緑
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
サンボックス#20E
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,6303,5573,020 -4,7102,9122,965
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目4日目
容量(L)21.419.519.519.919.717.1
質量(g)135012001200144012201220
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)帯電防止入りポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)両長辺9L、19型、両短辺9L型型番9L型4辺30、127型4辺21型両短辺5・52-2・74・94・97・102・108・122・137・156型-A-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト