ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP463LB ライトグレー SK208001
  • TPボックス TP463LB ライトグレー

TPボックス TP463LB ライトグレー

通常単価(税別)
6,4846,175
税込単価
7,1326,793
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • その他
  • 容量 (L)
    80.5
  • 外形間口 (mm)
    670
  • 外形奥行 (mm)
    503
  • 外形高さ (mm)
    288
  • JANコード
    4983049369719
  • トラスココード
    216-8404
  • 質量(g)
    2560.000
  • 色詳細
    ライトグレー
  • 適合カード差し(別売)
    4辺5、97、102型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK208001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP463LB ライトグレー 製品特長・仕様

SK208001の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
80.5
外形間口(mm)
670
外形奥行(mm)
503
外形高さ(mm)
288
JANコード
4983049369719
トラスココード
216-8404
質量(g)
2560.000
色詳細
ライトグレー
適合カード差し(別売)
4辺5、97、102型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK208001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4846,175
( 6,793 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP463LB ライトグレーの型番SK208001のページです。 型番SK208001に関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP463LB ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP463LB ライトグレー
TPボックス TP392.5LB ライトグレー
TPボックス TP382.5LB ライトグレー
TPボックス TP364 ライトグレー
TPボックス TP445.5 ライトグレー
TPボックス TP3121.5取手有
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,4849,1606,9466,44215,01210,830
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他その他その他その他その他その他
容量(L)80.565.454.168.510851.4
外形間口(mm)67010058386705031340
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト