ファクトリーサプライ用品技術窓口

道具箱大 緑 SK-205513-01-GR
  • 道具箱大 緑

道具箱大 緑

通常単価(税別)
9,869
税込単価
10,856
通常出荷日:8日目

【特長】・強度に優れ、シンプルで扱い易い道具箱です・本体とフタはローラーロックで固定されており、ロック...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    501~700
  • 奥行範囲 (mm)
    401~450
  • 高さ範囲 (mm)
    301~400
  • グリーン
  • 容量(L)
    54.6
  • 質量(g)
    3180.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)奥行
    406
  • 外形寸法(mm)間口
    568
  • 外形寸法(mm)高さ
    326
  • 有効内寸(mm)奥行
    347
  • 有効内寸(mm)間口
    499
  • 有効内寸(mm)高さ
    302
  • トラスココード
    217-6037

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-205513-01-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

道具箱大 緑 製品特長・仕様

SK-205513-01-GRの仕様・寸法情報

間口範囲(mm)
501~700
奥行範囲(mm)
401~450
高さ範囲(mm)
301~400
グリーン
容量(L)
54.6
質量(g)
3180.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
406
外形寸法(mm)間口
568
外形寸法(mm)高さ
326
有効内寸(mm)奥行
347
有効内寸(mm)間口
499
有効内寸(mm)高さ
302
トラスココード
217-6037

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-205513-01-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,869
( 10,856 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度に優れ、シンプルで扱い易い道具箱です
・本体とフタはローラーロックで固定されており、ロックや解除がスムーズに行えます
【用途】
・工具保管箱

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

道具箱大 緑の型番SK-205513-01-GRのページです。 型番SK-205513-01-GRに関する仕様情報を記載しております。
道具箱大 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具箱大 緑
三甲型 6本入(窓有)
とり貝トレー 透明
ホームサンロッカー クリーム
サンボックスフタ #19ロック機構なし
サンテナーB#19ーNフタ 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,8696,97011367,3912,5801,709
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
間口範囲(mm)501~700-----
奥行範囲(mm)401~450-----
高さ範囲(mm)301~400-----
グリーン-----
容量(L)54.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト